10R-4134: ZYLINDERBLOCKGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-4134: ZYLINDERBLOCKGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-4134
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Generalüberholter Rumpfmotor

    Beschreibung:

    • Rumpfmotoren bestehen aus Zylinderblock, Kurbelwelle, Kolben und Pleuel.

    Merkmale:

    • Die zuverlässigen Rumpf- und Teilmotoren von Cat Reman bieten schnelle und kostengünstige Lösungen, wenn an Ihrem Cat®-Motor eine Reparatur erforderlich ist. Dank vollständiger Vormontage lassen sie sich sofort in Ihren Motor einbauen. Zudem werden sie mit Originalersatzteilen der Marke Cat gefertigt und sind mit allen wichtigen aktuellen Technologien ausgestattet, sodass sie die gleiche Leistung wie neue Produkte bieten und über eine lange Lebensdauer verfügen. Da alle internen Komponenten werksseitig eingebaut und eingestellt werden, können Sie dank der Rumpf- und Teilmotoren von Cat Reman Ihren Betrieb schnell wieder aufnehmen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 19
    • Länge ("): 40,5
    motor grader
    140K 2 140K 140M 160K

    wheel-type loader
    962H 950H

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    engine - truck
    C7

    wheel-type skidder
    525C 545C 535C

    asphalt paver
    BG-260D AP-1000D

    excavator
    325D 325D L 329D L M325D L MH 325D MH 324D FM LL 324D FM 325D FM LL 325D FM 328D LCR 329D 329D LN

    integrated toolcarrier
    IT62H