388-7458: Gasket
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    388-7458: Gasket

    Ersatzteilnummer: 388-7458
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat® Gasket


    Cat gaskets are designed to provide sealing using compression between mating parts.

    Attributes:
    Turbocharger line flanged fitting gasket

    Application:
    Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    wheel-type loader
    906H2 908M 908K 906M 906K 907H2 907M 907K 908H2

    skid steer loaders
    262D 236D 242D3LRC 236D3LRC 246D3LRC 242D3 236D3 262D3LRC 246D3 262D3

    compact track loaders
    259D3 289D3 279D3LRC 257D3 289D3LRC 279D3 257D3LRC 259D3LRC

    skid steer loader
    257D 277D 246D 287D 242D 259D 279D 236D 262D 289D

    asphalt pavers
    AP355F, AP300F, AP300FLRC, AP355FLRC

    asphalt paver
    AP355F, AP300F

    multi terrain loaders
    289D 259D 289DLRC

    mini hydraulic excavator
    306E 308E2 SR 308E2 CR 308E2CR, 308E 307E 307E2 308E SR 308E2SR, 308E CR 306E2 308E2