10R-7157: NOCKENWELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-7157: NOCKENWELLE

    Ersatzteilnummer: 10R-7157
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Generalüberholte Nockenwelle

    Beschreibung:

    • Dichtungen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil von deren Kosten und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 4
    • Länge ("): 46
    earthmoving compactor
    836H

    generator
    WEG

    engine - generator set
    C15 C15 I6 C18 C13GENSET

    engine - truck
    C15

    petroleum products
    C15 CX31-C15I TH35-C15I TH35-E81 C18 CX31-P600 CX35-P800

    off-highway truck
    772

    engine - industrial
    C18 C15

    road reclaimer
    RM500B RM-500

    cold planer
    PM-200 PM620 PM-201 PM622

    underground articulated truck
    AD45B AD55

    excavator
    385C

    marine products
    C18

    wheel tractor-scraper
    657E 651B 657G 657B

    track-type tractor
    D9T

    expanded mining products
    MD6290 6018