Zahnräder

10
Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
  • Produkte
{imgAlt}

Vier Gründe, wieso Cat®-Zahnräder den Unterschied machen


1. Passgenaue Zahnradkronen: Cat®-Zahnräder verfügen über die benötigte Präzision, um die Systemlast stemmen zu können, die durch Fahrzeugauslegung und -anwendung vorgegeben wird. Diese Wölbungen (Kronen) unterstützen die Verteilung der Last auf die Mitte der Zahnradzahnfläche und weg von den Randbereichen, die leicht brechen können. Eine zu starke Wölbung begünstigt eine sehr starke Abnutzung, während nicht ausreichende oder nicht vorhandene Kronen zum Splittern der Kanten führen können. Ein korrekter Wölbungsgrad minimiert dagegen Lochfraß und Bruchstellen und verlängert die Haltbarkeit von Komponenten wie Getrieben oder Seitenantrieben.
2. Korrekte Ausrundung: Das durchdachte Design der Zahnradzahnprofile und Ausrundungen reduziert die mechanische Beanspruchung der Zähne, die zu abgeplatzten Stellen, Rissen oder Materialbruch führen kann. Daraus können sich unerwartete Stillstandszeiten, Geräteausfalle und höhere Reparaturkosten für Eigentümer ergeben. Die fehlende Passgenauigkeit von Zähnen läuft nicht nur auf eine vorzeitige Abnutzung hinaus, sondern führt auch zu einem hohen Geräuschpegel während des Betriebs.
3. Wärmebehandlung Cat-Zahnräder durchlaufen eine Reihe von Wärmebehandlungsprozessen, die alle auf die jeweilige zukünftige Anwendung zugeschnitten sind. Das ausgefeilte Design und die sorgfältige Fertigung verlängern die Lebensdauer, steigern die Wiederverwendbarkeit und ermöglichen es dem Kunden somit, viele Kosten einzusparen.
4. Konzipiert für Wiederverwendung: Unsere Zahnräder sind dank der sorgfältig umgesetzten Krone, der Wärmebehandlung und der hohen Oberflächengüte für die Wiederverwendung ausgelegt. Mit den guten Wartungspraktiken überleben Zahnräder auch die Lebenszyklen mehrerer Maschinen. Deshalb sollten die längere Lebensdauer und die Wiederverwendbarkeit beim Preisvergleich auf dem Markt berücksichtigt werden.