105-6269: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    105-6269: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 105-6269
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    J550 Linker Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Linker Anschraubzahnhalter des Modells J550 für 60-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als Einschenkel-Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: J550
    excavator
    330C L 330C LN 350-A L 345B L 330B L 350-A 330B LN 345C 350 L 345B II 330C 345B