105-6270: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    105-6270: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 105-6270
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    J550 Rechter Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Rechter Anschraubzahnhalter J550 für 60-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante

    Merkmale:
    Die Doppelgurt-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Rechts
    • Zahnhaltergröße: J550
    excavator
    330C 345B 350-A 350-A L 330B L 350 L 330C L 345B II 345B L 330B LN 345C 330C LN