107-3465: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    107-3465: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 107-3465
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    J460

  • Längere Haltbarkeit. Schrägkante von 35° an Zahnhalter und Grundschneidmesser bildet einen dickeren Schneidmesserbereich und mindert das Risiko von Rissen und Brüchen.

  • EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Zwischenstufe
    • Zahnhaltergröße: J460
    excavator
    325-A L 325-A 322B L 320C 325 L 330B L 330-A 325C 330-A L 330-A L 325B L 330 L 325-A FM L