153-1697: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    153-1697: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte

    Ersatzteilnummer: 153-1697
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Zweischenkliger Anschweißzahnhalter J600, Mitte

    Die mit höchster Präzision gefertigten Cat®-Adapter der J-Serie schützen die Schaufeln und Löffel Ihrer Maschine vor Beschädigung. Unsere Schneidwerkzeuge (GET, Ground Engaging Tools) sind speziell auf die Qualitätsstandards Ihrer Cat-Maschinen ausgelegt und bieten durchgängigen, höchsten Schutz.

    Die zweischenkligen Anschweißzahnhalter von Cat® haben ein niedrigeres Profil als der bündig montierte Zahnhalter und gewährleisten so ein höheres Eindringungsvermögen und eine höhere Produktivität.

    Sie sind aus Stahlguss gefertigt, der eine dauerhafte Härte bei langer Verschleißlebensdauer bietet und damit Ihre Leistungsanforderungen an die Maschinen erfüllt. Schützen Sie Ihre Investition, indem Sie sich stets für Cat-Originalschneidwerkzeuge entscheiden.

    Merkmale:
    • Mittiger Zahnhalter der Baureihe J600 für 80-mm-Grundschneidmesser mit einem Schrägkantenwinkel von 22,5°

    Anwendung:
    • Löffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: J600
    excavator
    374D L 385B 390D 375-A 365B L