159-0464: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    159-0464: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte

    Ersatzteilnummer: 159-0464
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Zweischenkliger Anschweißzahnhalter J460

    Mit ihrer höchst präzisen Fertigung schützen die Cat®-Zahnhalter der J-Serie die Schaufeln und Löffel Ihrer Maschine vor Beschädigung. Unsere Schneidwerkzeuge (GET, Ground Engaging Tools) sind speziell auf die Qualitätsstandards Ihrer Cat-Maschinen ausgelegt und bieten durchgängigen, höchsten Schutz.

    Cat-Doppelgurt-Zahnhalter besitzen ein niedrigeres Profil als bündig montierte Zahnhalter, sodass ein höheres Eindringungsvermögen und eine höhere Produktivität gewährleistet ist.

    Unsere robusten Zahnspitzen sind aus Stahlguss gefertigt, der eine dauerhafte Härte bei langer Verschleißlebensdauer bietet, und erfüllen damit Ihre Leistungsanforderungen an die Maschinen. Schützen Sie Ihre Investition, indem Sie sich stets für Cat-Originalschneidwerkzeuge entscheiden.

    Merkmale:
    • Mittlerer J460-Zahnhalter für 50-mm-Grundschneidmesser mit einem Schrägkantenwinkel von 22,5 Grad


    Anwendungen:
    • Löffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: J460
    excavator
    330D2 L 336F L XE 330D2 330C 322C 330D L 326D L 349D L 350-A L 330B L 336D2 L 345B II 336D 336F L 325B L 329D 336 322B L 329D2 336E L 330C L 340D2 L 349D 336D L 329D2 L 325D 336F 323D L 330B LN 324D 330D 322B LN 350-A 329D L 349E L 345B L 340D L 336D2 L XE 326D2 349F L 324D L 324E L 336D2 XE 336F LNXE 329E L 323D2 L 345B 345C 336D2 LXE 336D2 326D2 L 325C 349E 349F 336E 330C LN 336D2 GC 330-A L 325D L 324E 336F LN XE 325B LN 345D L 336E LH 352F 330B 330-A 336E H 329E 336F XE 345D