159-0465: Zweischenkliger Zahnhalter rechts
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    159-0465: Zweischenkliger Zahnhalter rechts

    Ersatzteilnummer: 159-0465
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Zweischenkliger Zahnhalter J460 rechts

    Mit ihrer höchst präzisen Fertigung schützen Cat®-Zahnhalter der J-Serie die Schaufeln und Löffel Ihrer Maschine vor Beschädigung. Unsere Schneidwerkzeuge (GET, Ground Engaging Tools) sind speziell auf die Qualitätsstandards Ihrer Cat-Maschinen ausgelegt und bieten durchgängigen, höchsten Schutz.

    Die zweischenkligen Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als bündig montierte Zahnhalter und bieten damit ein erhöhtes Eindringvermögen und mehr Produktivität.

    Sie sind aus Stahlguss gefertigt, der eine dauerhafte Härte bei langer Verschleißlebensdauer bietet und damit Ihre Leistungsanforderungen an die Maschinen erfüllt. Schützen Sie Ihre Investition, indem Sie sich stets für Cat-Originalschneidwerkzeuge entscheiden.

    Merkmale:
    • Rechter Zahnhalter der Serie J460 für 50-mm-Grundschneidmesser mit 22,5° Schrägkantenwinkel


    Anwendungen:
    • Löffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Rechts
    • Zahnhaltergröße: J460
    excavator
    323D2 L 330D L 330D2 350-A L 330B L 349D L 329D2 L 330C 345C 345B II 336F L XE 336D2 GC 349E L 324D 322B LN 336D2 336D2 L 330D2 L 330-A 325B L 340D2 L 330C L 336E L 336F LN XE 322C 345B 325C 330D 345B L 326D2 L 349E 349D 345D L 350-A 329D2 322B L 329D L 336F 324E L 329D 323D L 330C LN 345D 324D L 325D L 330B LN 336F LNXE 326D2 352F 336D L 325D 336D2 XE 336 336E LH 325B LN 349F L 336E H 336D2 L XE 324E 336F XE 336E 329E L 340D L 349F 336D 329E 336F L 330B 336D2 LXE 326D L 330-A L