109-9030: Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-9030: Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Ersatzteilnummer: 109-9030
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Beschreibung:
    Halbpfeile bedecken die Schnittkante für einen glatten Übergang des Materials.

    Merkmale:
    Mit halbpfeilförmigen Anschweiß-Schneidmessern kann ein Löffel mit Seitenschneidenschutz individuell angepasst werden; sie dienen entweder als Seitenmesser für ein besseres Eindringungsvermögen oder als Segmente zwischen den Zähnen zur Verringerung bogenförmigen Verschleißes.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge ("): 17,3
    • Stärke ("): 2,95
    wheel-type loader
    994H, 994K, 994D, 994F, 994

    wheel loaders
    994K