135-9546: Anschweißbarer Halbpfeil links
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    135-9546: Anschweißbarer Halbpfeil links

    Ersatzteilnummer: 135-9546
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Dank ihrer höchst präzisen Fertigung schützen die anschweißbaren Cat®-Halbpfeilsegmente die Schaufel- oder Löffellippen Ihrer Maschinen vor Beschädigung. Unsere Schneidwerkzeuge (GET, Ground Engaging Tools) sind speziell auf die Qualitätsstandards Ihrer Cat-Maschinen ausgelegt und bieten durchgängig hervorragenden Schutz.

    Anschweißbare Cat-Halbpfeilsegmente bieten zusätzlichen Schutz für die Grundschneidmesser von Löffeln. Sie decken den Raum zwischen den Zahnhaltern noch besser ab und verhindern den Verschleiß des Grundschneidmessers im Bereich der Zahnhalter. Die halbpfeilförmigen Anschweiß-Schneidmesser können als Seitenmesser oder als Segmente zwischen den Zähnen eingesetzt werden und verbessern das Eindringvermögen des Löffels. Halbpfeilprofile steigern die Belastbarkeit und damit die Produktivität.

    Unsere robusten Halbpfeile sind aus DH-2-Stahlguss gefertigt, der bei langer Lebensdauer eine dauerhafte Härte bietet, und erfüllen damit Ihre Leistungsanforderungen an die Maschinen. Schützen Sie Ihre Investition mit Cat-Originalschneidwerkzeugen.

    Merkmale:
    • Anschweißbar
    • Längere Einsatzdauer des Grundschneidmessers
    • Längere Nutzungsdauer der Zahnhalter
    Anwendungen

    • Radladerschaufel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge ("): 12,4
    • Stärke ("): 1,61
    wheel-type loader
    966G II 966M XE 972M XE 972K 972G II 972M 972H 966G 972G 966H 966K XE 966K 966M

    excavator
    374D L 374F L