472-7766: Scharfe Zahnspitze mit HMB
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    472-7766: Scharfe Zahnspitze mit HMB

    Ersatzteilnummer: 472-7766
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    K130 K Scharfe Zahnspitzen mit Hartmetallbeschichtung

    Das System der Cat® K-Serie™ zeichnet sich durch eine Drehverriegelung und einen vertikale Sicherung für zuverlässige Befestigung sowie durch einfachen Ein- und Ausbau aus. Die Zahnspitzen der K-Serie sind auf die Qualitätsstandards Ihrer Cat-Maschinen ausgelegt und schützen die Schaufeln und Löffel in unerreichter Weise vor Beschädigung.

    Durch die Schneidkante mit 50 % kleinerem Querschnitt garantieren scharfe Zahnspitzen optimales Eindringvermögen bei stark verdichteten Materialien. Die einzelne Mittelrippe ist selbstschärfend, wodurch die Verschleißlebensdauer verlängert wird und Ausfallzeiten vermieden werden. Diese Cat-Originalzahnspitzen weisen eine Hartmetallbeschichtung (HMB) auf, die ca. 60 % mehr Verschleißmaterial im Zahnspitzenkörper enthält. Dadurch verlängert sich die Verschleißlebensdauer gegenüber Standardzahnspitzen auf das Fünffache.

    Ihr Cat-Händler kann Ihnen bei der Auswahl der Zahnspitzen behilflich sein, die das richtige Verhältnis von Eindringvermögen und Verschleißlebensdauer im Hinblick auf Ihre konkreten Anforderungen und Baustellenbedingungen bieten. Die Auswahl von Cat-Originalteilen ist eine intelligente Geschäftsentscheidung … und zwar sowohl heute als auch morgen.

    Merkmale:
    • Schneidkante mit 50 % kleinerem Querschnitt
    • Selbstschärfende einzelne Mittelrippe
    • HMB-Verschleiß um das Profil, um das Eindringvermögen zu steigern

    Anwendungen:
    • Auf starken Abrieb und stark verdichtete Materialien ausgelegt

    wheel-type loader
    990 II