248-8812: Schraubenschlüssel
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    248-8812: Schraubenschlüssel

    Ersatzteilnummer: 248-8812
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Präzisionsgabelring-Ratschenschlüssel (3/8")

    Beschreibung:
    Der Cat-Ratschenschlüssel dient dem schnellen Entfernen oder Montieren von Befestigungselementen.

    Merkmale:
    • 3/8"-Gabelring-Ratschenschlüssel
    • Knarren-Ringschlüssel mit Doppelklinke
    • Gekröpfter Vierkantkopf (15 °)
    • Umkehrbarer Ringschlüssel
    • Robustes Nickel-Chrom-Finish

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Nickel-Chrom
    • Gesamtlänge ("): 6,25
    • Größe ("): 8-Mar
    • Länge ("): 6 5/16
    • Materialbeschreibung: Stahl
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.