248-8813: Schraubenschlüssel
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    248-8813: Schraubenschlüssel

    Ersatzteilnummer: 248-8813
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Präzisionsgabelring-Ratschenschraubenschlüssel (7/16")

    Beschreibung:
    Der Cat-Ratschenschraubenschlüssel dient dem schnellen Entfernen oder Montieren von Befestigungselementen.

    Merkmale:
    • 7/16"-Gabelring-Ratschenschlüssel
    • Knarren-Ringschlüssel mit Doppelklinke
    • Gekröpfter Vierkantkopf (15°)
    • Umkehrbarer Ringschlüssel
    • Robustes Nickel-Chrom-Finish

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Nickel-Chrom
    • Gesamtlänge ("): 6,62
    • Größe ("): 16-Jul
    • Länge ("): 6 11/16
    • Materialbeschreibung: Stahl
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.