Schrauben

1
Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
  • Produkte
  • Wartungshinweise
{imgAlt}

Cat®-Schrauben sind dafür ausgelegt, die SAE-Normen der Klasse 8 und die Stärkespezifikationen der ISO-Norm 10.9 für lange Lebensdauer und verbesserte Wiederverwendbarkeit zu übertreffen.

Mehr als 1700 Schraubenausführungen

Unser Sortiment umfasst mehr als 1700 verschiedene Schraubenprodukte mit einer Vielzahl von Klemmlängen, Gewindegrößen und Oberflächenbeschaffenheiten. Die Materialhärten und Gewindearten sorgen bei unseren Schrauben für die benötigte Stärke und den benötigten Widerstand und senken so Ihren Bedarf für anspruchsvolle Anwendungen. Viele unserer Schrauben haben einen Zinklamellenüberzug, der sie korrosionsbeständiger macht als verzinkte Schrauben.

Wenn es auf Qualität und Sicherheit ankommt – Verwenden Sie Cat®-Schrauben

Hier werden Sie fündig, wenn Sie folgende Schrauben suchen:

  • Sechskantschrauben in Standardstärke
  • Hochfeste Sechskantschrauben
  • Zwölfkantschrauben
  • Innensechskantsteckschlüssel-Kopf
  • Sechskant-Druckschrauben
  • Kettenschrauben und geteilte Endgliedschrauben
  • Hochfeste Kettenschrauben
  • Schneidmesserschrauben

Unsere Schrauben und die dazu passenden Unterlegscheiben und Muttern bilden ein zusammengehörendes System, das gleichbleibend hohe Klemmkräfte ermöglicht. Sie können darauf vertrauen, dass Cat-Befestigungsteile Sie dabei unterstützen, die meisten Maschinen- und Werkstattanwendungen unter allen Bedingungen zu bauen, zu pflegen oder zu reparieren.

Wartungshinweise für Schneidmesser-Befestigungsteile

  1. Befreien Sie alle Oberflächen von Ruß, Farbe, Kerben und Graten.
  2. Bringen Sie zuerst die mittigen Schrauben an und arbeiten Sie sich dann zu den Schneidmessern hin vor.
  3. Ziehen Sie alle Schrauben den angegeben Drehmomenten gemäß fest (siehe Tabelle mit Spezifikationen unten).
  4. Beim folgenden Schritt MUSS eine Schutzbrille getragen werdenL: Versenken Sie die Schraubenköpfe mithilfe eines schweren Hammers sorgfältig in der Senkbohrung des Messers.
  5. Ziehen Sie die Schrauben erneut mit dem erforderlichen Drehmoment fest.

Gewindegröße (Zoll – Gangzahl)(ft lb)Drehmoment (N•m)Größe
1/8200 ± 30270 ± 4016 mm
3/4350 ± 45475 ± 6019 mm
7/8550 ± 65750 ± 9022 mm
1825 ± 1101125 ± 15025 mm
1 1/41350 ± 2201850 ± 30031 mm