\

Halter mit Aufhängeöse

Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
{imgAlt}

Halter mit Aufhängeösen erfordern weniger Abstand als standardmäßige Einschraubösen und ermöglichen eine wesentlich schnellere und einfachere Platzierung/Ausrichtung von Drehkranz und Lager. Halter mit Aufhängeösen von Cat® wurden auf Herz und Nieren mit dem doppelten Wert der erforderlichen Tragfähigkeit getestet.

Die Halter mit Aufhängeöse von Cat erfüllen die Anforderungen von ANSI/ASME B30.9.1984 wie auf dem Abnahmezertifikat vermerkt, das jedem Teil beiliegt.

Verwenden Sie Schrauben der Klasse 8, um die Halter mit Aufhängeösen zu befestigen

Verwenden Sie immer Schrauben der Klasse 8*, um die Halter mit Aufhängeösen an Komponenten zu befestigen.

*Klasse 8 bezieht sich auf die Härte der Schraube. Klasse 8 ist die härteste Stufe, Klasse 5 bedeutet eine mittlere Härte und Klasse 2 ist der weichste Härtegrad. Die Schraubenklasse wird durch Markierungen am Schraubenkopf angegeben. Bei Klasse 8 befinden sich dort fünf, bei Klasse 5 drei und bei Klasse 2 keine Linien.