Ventile

Teile für Ihre Maschine/Ausrüstung finden
Filter
1
Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
{imgAlt}

Präzise gefertigt, damit der Bediener die volle Kontrolle hat. Außerdem sorgen Cat®-Ventile dank der angewandten modernen Herstellungsverfahren für eine überragende Maschinenleistung und Bedienersteuerung.


Hochwertige Materialien und Metallbearbeitungsverfahren sorgen für eine optimierte Festigkeit:
  • Dank hochfestem Material erhalten die Ventile mehr Dauerfestigkeit und können somit stärker gebogen werden.
  • Das entsprechende Schmiedeverfahren verhindert „Überlappungen“ oder „Einschlüsse“, damit eine höhere Ermüdungsfestigkeit gewährleistet ist.

Caterpillar entwickelt Hydraulikkomponenten und -systeme seit über 50 Jahren. Einer der Gründe für unseren dauerhaften Erfolg besteht darin, dass wir dem Grundsatz folgen, dass ein Bauteil nur so leistungsfähig sein kann, wie das System, in dem es verbaut ist. Das bedeutet, wir betrachten zunächst die Funktion des gesamten Systems, bevor wir dafür ein Teil entwickeln. Durch diesen Ansatz können wir gewährleisten, dass die Haltbarkeit und Leistung während der kompletten Nutzungsdauer der Maschine zur Verfügung steht. Außerdem wird durch diesen Ansatz die Entwicklung flexibler Lösungen für unterschiedliche Anwendungsherausforderungen auf Bauteilebene gefördert.

3PC-Ventile von Cat sind dafür ein gutes Beispiel. Je nach Konfiguration können den verschiedenen Funktionen unterschiedliche Prioritäten zugewiesen werden. Dank des Aufbaus in Abschnitte können die Ventile mit 2-9 Abschnitten konfiguriert werden. Das sorgt für eine große Vielseitigkeit, sodass Sie genau das Ventil für vorsehen können, das perfekt zu den Anforderungen Ihrer Anwendung passt.

Systemfunktionen, wie z. B. die hydraulische Schwingungsdämpfung, das Anti-Rutschsystem und die Vorsteuerleitung können in das Ventil integriert werden, damit die Hydraulikleitungen im System reduziert werden. Dank dieser Integration sind keine Anbauventile mehr erforderlich und das Reaktionsvermögen wird optimiert.

3PC-Ventile von Cat

  • Der Verschluss in Mittelstellung und die Lastregelungsfunktion verbessern die Kraftstoffeffizienz
  • Auch mit hydraulischer Schwingungsdämpfung erhältlich
  • Funktionsprioritätssteuerung ebenfalls erhältlich
  • Der Proportionalstrom wird unter den einzelnen Bereichen verteilt
  • Es sind fünf Schieberkonfigurationen erhältlich
  • Durch die innen liegenden Lasthalteventile und die Vorsteuerleitung fallen Außenleitungen weg
  • Ansaugkrümmeroptionen sind mit festen und lastgeregelten Pumpen kompatibel
  • Eine geringe Rückspeisung und hohe Reproduzierbarkeit bieten zuverlässige Leistung
  • Dank mehrere Anschlussarten und -größen besteht eine größere Konstruktionsflexibilität
  • Rückschlagventile sind für Arbeits-, Haupt- oder Toleranzbereiche erhältlich
  • Hydraulische und elektrohydraulische Betätigung verfügbar

Caterpillar ist bekannt für die Konstruktion von robusten und zuverlässigen Maschinen und verfügt über die benötigten Produktionsstätten, technischen Möglichkeiten Test- und Qualitätsverfahren, um Ventile herzustellen, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen. Wir können außerdem moderne Technologien, wie z. B. eine Elektrohydraulik oder programmierbare Hydrauliksysteme integrieren. Außerdem können die Anlagen mit Pumpen, Motoren, Zylindern, Lüftern, Bremsen, Lenksystemen, hydrostatischen Antrieben, Steuerhebel und vielem mehr ausgelegt werden.

Wenden Sie sich an Ihren fachkundigen Cat-Händler, um weitere Informationen und Bestellinformationen zu erhalten.