\
  • Produkte
  • Referenzliteratur
{imgAlt}Ganz gleich, ob Sie eine gute Sicht Ihrer Umgebung benötigen oder nur gesehen werden müssen, ein Cat-Händler in Ihrer Nähe ist Ihr zentraler Ansprechpartner für die Cat®-Palette an einsatzfähigen Scheinwerfern und Zubehör für die Beleuchtungsanforderungen Ihres Arbeitsplatzes, Ihrer Maschine und Ihrer Muldenkipper.

Cat®-Scheinwerfer mit langer Nutzungsdauer und für HD-Anwendungen

Cat-Maschinen benötigen eine HD-Beleuchtung, damit der Fahrer eine optimale Leistung erbringen kann, besonders in extremen Außen- und Geländeumgebungen. Cat-Scheinwerfer sind so konzipiert, dass sie extremen Umgebungen standhalten und gleichzeitig eine lange Nutzungsdauer und geringe Wartungskosten bieten.

Xenon-, LED- und Halogenscheinwerfer

Leuchtdiode (Light-Emitting Diode; LED): Cat-LED-Scheinwerfer sind die ideale Wahl als Stroboskop-Scheinwerfer für den Außeneinsatz bei Muldenkippern. Unsere 12-Volt-LED-Beleuchtungstechnologie verbessert die Maschinenverfügbarkeit und bietet eine hellere Lichtleistung als Glühlampen. LED-Scheinwerfer bieten außerdem eine sehr lange Nutzungsdauer (mehr als 25.000 stunden), geringe Stromaufnahme und einen breiten Spannungsbereich, darüber hinaus sind sie umweltschonend … gleichzeitig verringern sie die Belastung und Ermüdung der Augen des Bedieners.
Hochdruckentladungsleuchten (High Intensity Gas Discharge; HID): Cat-HID-Scheinwerfer sind darauf ausgelegt, die Maschinen- und Bedienerproduktivität beim Langzeiteinsatz rund um die Uhr oder bei längeren Nachteinsätzen zu steigern (10.000+ Stunden). HID-Scheinwerfer sind vibrations- und stoßfest, verbrauchen weniger Strom und besitzen eine 6-10 Mal längere Nutzungsdauer als Halogenscheinwerfer.
Halogen: Stoßfeste Cat-Halogenscheinwerfer verfügen über eine verbesserte Glühlampenlebensdauer im Vergleich zu nicht stoßfesten Scheinwerfern, sodass die Betriebskosten bei Anwendungen mit hoher Vibrationsbelastung gesenkt werden, wohingegen die Lebensdauer aktueller Glühlampen kürzer ist. Diese Schweinwerfer sind umgebungsfest abgedichtet und erfüllen die Cat-Konstruktionsspezifikationen hinsichtlich der Festigkeit gegenüber Wassersprühstrahlen und Vibrationen.