252-7165: LED-Signalleuchten
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    252-7165: LED-Signalleuchten

    Ersatzteilnummer: 252-7165
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Durchsichtige LED-Signalleuchte (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt.
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen.

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT
    • Befestigungstyp: Rechteckig
    • Beschreibung: Bremsleuchten-, Rückleuchten- und Blinkleichten-LED
    • Leichte Ausführung: LED-Signalleuchten
    • Linsenfarbe: Löschen
    • Spannung (V): 24
    motor grader
    120M 2 12M 2 160M 2 140M 2

    wheel-type loader
    962K 980K 972K 950K 986H 966K 980K HLG 966K XE

    asphalt paver
    AP-600D AP-655D

    wheel tractor-scraper
    613G