3E-6466: Signalleuchtenbaugruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3E-6466: Signalleuchtenbaugruppe

    Ersatzteilnummer: 3E-6466
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    24-Volt-Blinklicht-Baugruppe, rechteckig

    Beschreibung:
    Cat®-Signalleuchten stellen sicher, dass Ihre Teams Sie während der Fahrt bemerken. Diese transparenten und hellen Leuchten widerstehen den rauen Umgebungsbedingungen auf vielen Baustellen. Sorgen Sie mit gut sichtbaren Cat-Signalleuchten für deutliche Signale.

    Merkmale:
    • Fahrtrichtungsanzeiger
    • Rechteckig
    • Orangefarbene Linse
    • 24 Volt
    • ECE-Zulassung

    Anwendungen:
    • Vielzahl von Cat-Maschinen und Maschinen anderer Hersteller

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungstyp: Rechteckig
    • Leichte Ausführung: Glühlampen
    • Linsenfarbe: Gelb
    • Spannung (V): 24
    cold planer
    PM-465 PR-450C PM-565 PM-565B PM-201

    motor grader
    24H 140 GC

    wheel-type loader
    980H 986H 938F 972G 938G 962G 950G II 950G 966H 924F 980G II 914G 962G II 966G II 962H 988F 966G 950H 914G2 928G 972G II 980G 938G II 950F II 910E 928F 972H 980K 988F II 910F 988G 918F

    paving compactor
    CS-583C CS-563C CS-573C CP-563C

    off-highway truck
    776D 793C 777D

    integrated toolcarrier
    IT14G IT24F IT28F IT38G II IT14F IT38F IT38G IT28G IT62G II IT14G2 IT62G IT12B IT62H IT18F

    articulated dump truck
    730 740 D400E II 735 OEM D250E II 725 735 D300E II D350E II

    load, haul, dump
    R1600G R1300G R1300 R2900G R2900 R1700 II R1700G R1600

    road reclaimer
    RM-350B SM-350 RM-500 RM-350 RM-300