\

Maschinen-Arbeitsscheinwerfer

1
Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
{imgAlt}Cat®-Arbeitsscheinwerfer sind dafür ausgelegt, den hohen Vibrationspegeln von kleinen und großen Maschinen bei unterschiedlichen Anwendungen standzuhalten, außerdem bieten sie eine lange Nutzungsdauer und niedrige Wartungskosten. Gut ausgeleuchtete Arbeitsbereiche verbessern zudem die Sicherheit und Leistung des Bedieners. Diese Scheinwerfer können an Cat-Maschinen und andere Maschinen in Ihrer Flotte angepasst werden und bei älteren Maschinen nachgerüstet werden … und das zu einem Preis, der in Ihr Betriebsbudget passt.

Maschinen-LED-Arbeitsscheinwerfer

Die überragenden Caterpillar-LED-Arbeitsscheinwerfer bieten eine extrem lange Nutzungsdauer, umfassen keine Glühlampen, sind hochfest gegenüber Vibrationen, haben einen geringen Stromverbrauch, verfügen über eine hohe Farbhelligkeit (ebenfalls in rot und gelb erhältlich) und die niedrigsten Betriebskosten auf dem Markt. Wir führen außerdem Halogen- und HID-Arbeitsscheinwerfer, um Ihrem Bedarf gerecht zu werden.

Erhältliche Linsenmuster

Flutlichtstrahl, Scheinwerfer mit breiter Streuung und großer Reichweite, Fern- und Abblendlicht, trapezförmig und umgekehrt

Befestigungsarten

Vertikal, Aufgehängt, Vertikal aufgehängt und rechts

Volt

24 V, 12 V, 9-32 V, 18-32 V, 9/32 V, 12/48 V und 9-80 V