1M-5928: Elektrische Leuchten für Scheinwerfereinsatz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1M-5928: Elektrische Leuchten für Scheinwerfereinsatz

    Ersatzteilnummer: 1M-5928
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Scheinwerfer von 24 Volt, 60 Watt

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt.
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen.

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • ANSI-Nummer: 4880
    • Beschreibung: Frontscheinwerferleuchte
    • Spannung (V): 24
    • Wattleistung (W): 60
    earthmoving compactor
    815 816 826B 825B

    motor grader
    120G 16G 140G 130G 14G 12G

    wheel-type loader
    992 988 992B 988B 992C

    wheel-type skidder
    518 528

    off-highway truck
    769B 769

    wheel dozer
    814 824B 834 824 834S 834U 834B

    wheel tractor-scraper
    637 633C 631C 627B 651B 651 660B 621 641 650B 666B 657 627 621B 641B 623B 623 657B 666

    track-type tractor
    59 D7H 6 8U D8N 10U 6S 6SU 6A 9 10 8A 10C 58 56 D11N 57 D9L 7U D7F 7S D6H D10 11 8S 7 D8L 11SU 7A 57H 9C 11U 8 56H 8SU 9S 7SU 9U 10S