Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)

  • Produkte
  • Referenzliteratur
{imgAlt}

Funktionsweise des Sicherheitssystems

Jeder Schlüssel für die Cat® Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS) ist mit einer eindeutigen Identifikationsnummer versehen. Das MSS-Elektroniksteuergerät vergleicht den verwendeten Schlüssel mit einer Liste mit von Ihnen genehmigten Schlüsseln. Wenn sich der Schlüssel auf der Liste befindet, kann die Maschine gestartet und bedient werden. Wenn sich der Schlüssel nicht auf der Liste befindet, kann die Maschine nicht gestartet werden.

Kundenvorteile der Cat-Wegfahrsperre

  • Schutz vor Diebstahl
  • Integration in das elektrische System der Maschine
  • Systembetrieb mit 12 bis 24 Volt
  • Als Nachrüstungssatz und als Anbaugerät bei neuen Maschinen verfügbar
  • Leicht an Cat-Maschinen und anderen Markenmaschinen zu installieren
  • Potenzielle Versichtungseinsparungen

Klicken Sie auf das Referenzfenster (oben), um weitere Einzelheiten zu erfahren.
„Der Schlüssel zur Diebstahlabschreckung“ – Jetzt bei Ihrem lokalen Cat-Händler erhältlich.
Brauchen Sie Hilfe bei der Entscheidung?