451-2762: FLACHDICHTUNG FA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    451-2762: FLACHDICHTUNG FA

    Ersatzteilnummer: 451-2762
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Flachdichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Innendurchmesser ("): 0,58
    • Material-: Gummi
    • Querschnittsbreite ("): 0,06
    • Querschnittshöhe ("): 0,08
    cold planer
    PM313 PM312 PM310

    expanded mining products
    6020B

    work tool
    TRS8