Kolben und Kolbenringe

1
Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
{imgAlt}

Hochwertige Materialien und kontrollierte Herstellungsverfahren sorgen für Spitzenleistungen und eine lange Lebensdauer

Cat®-Kolben und Kolbenringe werden Ihren Motoranforderungen entsprechend gebaut und sind unverzichtbar für die Steuerung des Verbrennungsprozesses und die Übertragung der mechanischen Energie auf die Kurbelwelle. Cat-Kolben und -Kolbenringe schützen Motoren vor rauen Bedingungen, denn sie verfügen über folgende Eigenschaften:

  • Funktions- und verschleißtechnisch als Cat-Motorsystem aufeinander abgestimmt – für eine längere Lebensdauer und reibungslosen, effizienten Betrieb
  • Im Hinblick auf enge Toleranzgrenzen gefertigt und getestet, um Motorhöchstleistungen zu gewährleisten.
  • Wärmebehandlung sorgt für Stabilität und lange Haltbarkeit des Motors

Hochwertige Materialien und kontrollierte Herstellungsverfahren ermöglichen es, dass Cat-Kolbenböden für eine weitere Nutzungsdauer aufgearbeitet werden können. Aufgearbeitete Zylinder-Kolben-Einheiten von Cat bieten dieselbe Leistung wie Neuprodukte, verfügen über eine lange Lebensdauer und ermöglichen eine schnelle Wiederaufnahme des Betriebs – und das alles zu einem Bruchteil der Kosten für ein neues Produkt. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich an Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Neue Cat-Kolben und -Kolbenringe wurden mit hochwertigen Materialien und kontrollierten Herstellungsverfahren designt und gefertigt und garantieren so Spitzenleistungen und eine lange Lebensdauer.

Kolben

  • Die verbesserte Konstruktion des aus einem einzigen Schmiedeteil bestehenden Kolbens vereinfacht den Zusammenbau und reduziert die Anzahl der Teile
  • Der plasmabeschichtete Oberring reduziert den Ring- und Laufbuchsenverschleiß
  • Die neue Ölspritzdüse mit höher Ölgeschwindigkeit ermöglicht eine punktuellere Regelung der Kühlung

Kolbenringe

  • Wärmebehandlung und korrekte Passung sorgen für lange Haltbarkeit und geringen Verschleiß
  • Die Wärmebehandlung bietet maximale Härte und damit eine bessere Haltbarkeit
  • Die Ringe passen genau in die Kolbenringnuten und reduzieren den Verschleiß des Ringträgers
  • Plasmabeschichteter Oberring

Caterpillar führt randomisierte Tests von Teilen von Konkurrenzunternehmen durch, um Qualitätsunterschiede festzustellen. Diese Vergleiche fördern regelmäßig folgende Schwachstellen der Kolben und Ringe anderer Hersteller zu Tage:

Kolben anderer Hersteller

  • Ungenaue Passung kann zu abgescheuerten Stellen an den Laufbuchsen oder Kolbenfressern führen
  • Sich teilweise lösende Ringträger und nicht den Spezifikationen entsprechende Ringnuten können zu am Kolben vorbeiströmendem Gas oder Zylinderschäden führen

Ringe anderer Hersteller

  • Dünne Chrombeschichtungen können die Lebensdauer verkürzen
  • Weiche Graugussstrukturen können die Haltbarkeit verschlechtern und zu Defekten führen