StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe135-2655: O-RING
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe135-2655: O-RING
135-2655: O-RING

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
135-2655: O-RING
135-2655: O-RING
135-2655: O-RING
135-2655: O-RING
135-2655: O-RING

O-Ring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 135-2655

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 2,62
Durchmesser ('): 0,103
Material-: FKM (90),FKM - Fluoroelastomer,FKM,Fluorelastomer (FKM) Gummi
Innendurchmesser (mm): 55,24
Innendurchmesser ('): 2,175
Außendurchmesser (mm): 238.0
Dichtungsinnendurchmesser (mm): 5524.0
Einsatzbereiche: Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss; ORFS-, STORS-Dichtungen
Außendurchmesser ('): 6048.0
Beschichtung: Keine
Temperatur (°C): -40-175
Temperatur (°F): -40-350
Strichzahl ('): 139
SAE AS568 Strichzahl: -139
Kompatibel mit: Diester Schmierstoffe; Halogenkohlenwasserstoffe (über 100 Grad) C); Sehr beständig gegen Druckverformung; Erdöl Flüssigkeiten; Phosphatester-Flüssigkeiten; Silikon-Flüssigkeiten; Einige Säuren
Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
Hinweise zu Farben: Die tatsächliche Farbe des O-Rings kann von der Abbildung abweichen.
Härte (Shore A): 90.0
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken.
Farbe: Grün
Materialbeschreibung: FKM-Gummi kann bei Temperaturen von -40 bis 150 °C eingesetzt werden und ist beständig gegen Luft, Kraftstoff (einschließlich Biodiesel), Schmiermittel und Öle. FKM-Gummi sollte nicht in Anwendungen eingesetzt werden, die eine Beständigkeit gegen Wasser oder Kühlmittel erfordern.
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 135-2655

MULDENKIPPER

771C 773E 773E 773D 769C

KOMPAKTLADER

267 277B 257B 257 247 247B3 267B 287B 247B 277 257B3 259B3 242B3 226B 246B 236 232 236B3 232B 252B 246 242 262 226B3 248B 216B 268B 236B 216 252 252B3 216B3 242B 262B 226

KETTENDOZER

D8L D9R D9N DEUCE 30/30

SCHÜRFZUG

651E 657E 651E 657E

RADLADER

988B 990

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt