StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeAufsätze194-3528: Steckschlüssel (1/4"-Spannfutter)
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeAufsätze194-3528: Steckschlüssel (1/4"-Spannfutter)
194-3528: Steckschlüssel (1/4"-Spannfutter)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Marke: Cat

Produktbilder
194-3528: Steckschlüssel (1/4"-Spannfutter)
194-3528: Steckschlüssel (1/4"-Spannfutter)
194-3528: Steckschlüssel (1/4"-Spannfutter)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
BeschreibungTechnische Daten
Technische Daten für Ersatzteilnummer 194-3528

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 50,8
Länge ('): 2,0
Inner Diameter (mm): 5,59
Inner Diameter (in): 0,22
Hex Size (mm): 12,0
Hex Size (in): 0,472
Square Drive (in): 0.25
Outer Diameter (mm): 16,51
Outer Diameter (in): 0,65
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,045
Weight (lb): 0,099
Größe (mm): 12,0
Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt