Sie zeigen die kürzlich aktualisierte Seite für Ersatzteile an. Wenn Sie die ursprüngliche Version bevorzugen, wählen Sie „Nicht jetzt“ aus, oder bleiben Sie auf der neuen Seite.

194-3566: Metrischer Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, 31 mm

194-3566: Metrischer Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, 31 mm

Cat® Hexagonal Metric Socket applies torque to metric fasteners, allowing for the tightening and loosening of bolts and nuts during operations

Marke: Cat

fallback-image

194-3566: Metrischer Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, 31 mm

Cat® Hexagonal Metric Socket applies torque to metric fasteners, allowing for the tightening and loosening of bolts and nuts during operations

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 194-3566

The Hexagonal Metric Socket is used for the metric fasteners in the equipment. Its 12-point configuration allows for a more secure grip on the fastener, reducing the risk of rounding off the corners. It is useful for hard-to-reach areas and offers enhanced efficiency. It withstands high torque and stress during equipment applications to ensure reliable performance and longevity.

Attributes:
• Provided with 12-point for secure grip on fasteners.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Provided 1/2" Drive for compatibility with different impact tools.
• Features an accurate fit to prevent slippage and damage to fasteners.

Applications:
The Hexagonal Metric Socket is found in maintenance kits used by technicians, in areas where bolts and nuts need to be accessed and tightened securely, ensuring proper assembly and maintenance of necessary parts.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 194-3566

Maßeinheit

    Weight (lb):

    0,639

    Hex Size (in):

    1,22

    Outer Diameter (in):

    1,68

    Länge ('):

    1,88

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Square Drive (in):

    1/2"

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt