StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeMeißel und Ahlen226-1906: Stanzung
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 226-1906

The Pin Punch serves as a striking tool that enables the displacement of pins by applying controlled impact through its tip. It allows stable positioning against pin ends, supporting guided movement along the intended path. The structure supports firm handling during repeated strikes, allowing consistent force delivery without affecting adjacent surfaces. It contributes to maintaining alignment between connected sections while enabling effective pin movement. Its form allows dependable use across multiple operations, supporting steady handling and uniform results during fitting and removal tasks.

Attributes:
• Delivers controlled striking force for pin movement.
• Supports guided displacement along aligned openings.
• Allows efficient handling during fitting processes.
• Contributes to smooth insertion and removal of pins.
• Heat treated for uniform hardness

Applications:
The Pin Punch is applied in fitting and servicing tasks where it applies controlled striking force to move pins through aligned openings, supporting directional stability and smooth displacement within assemblies.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Arsen aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 226-1906

Maßeinheit

USMetrisch

    Punktgröße ('):

    7/32

    Länge ('):

    7,0

    Material:

    Carbon Steel

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt