Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe228-7104: 2.1 X 17,4 mm 90A FKM O-Ring Dichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe228-7104: 2.1 X 17,4 mm 90A FKM O-Ring Dichtung
228-7104: 2.1 X 17,4 mm 90A FKM O-Ring Dichtung

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
228-7104: 2.1 X 17,4 mm 90A FKM O-Ring Dichtung
228-7104: 2.1 X 17,4 mm 90A FKM O-Ring Dichtung
228-7104: 2.1 X 17,4 mm 90A FKM O-Ring Dichtung
228-7104: 2.1 X 17,4 mm 90A FKM O-Ring Dichtung
228-7104: 2.1 X 17,4 mm 90A FKM O-Ring Dichtung

O-Ring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 228-7104

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 2,1
Durchmesser ('): 0,083
Innendurchmesser (mm): 17,4
Innendurchmesser ('): 0,685
Material-: FKM - Fluoroelastomer,FKM (90),FKM,Polytetrafluorethylen (PTFE) Kunststoff,Fluorelastomer (FKM) Gummi
Außendurchmesser (mm): 85.0
Dichtungsinnendurchmesser (mm): 1740.0
Einsatzbereiche: Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss; ORFS-, STORS-Dichtungen
Außendurchmesser ('): 216.0
Beschichtung: PTFE-Beschichtung schützt den O-Ring vor Installationsschäden und zeichnet sich durch einfache Montage aus.
Temperatur (°C): -40-175
Temperatur (°F): -40-350
SAE AS568 Strichzahl: 0
Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffe; Halogenierte Kohlenwasserstoffe (über 100 Deg. C); Sehr beständig gegen Druckverformung; Erdölflüssigkeiten; Phosphatesterflüssigkeiten; Silikonflüssigkeiten; Einige Säuren
Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerfesten Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
Hinweise zu Farben: Die tatsächliche Farbe des O-Rings kann von der Abbildung abweichen.
Härte (Shore A): 90.0
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken.
Materialbeschreibung: FKM-Gummi kann bei Temperaturen von -40 bis 150 °C eingesetzt werden und ist beständig gegen Luft, Kraftstoff (einschließlich Biodiesel), Schmierstoffe und Öle. FKM-Gummi sollte nicht in Anwendungen eingesetzt werden, die eine Beständigkeit gegen Wasser oder Kühlmittel erfordern.
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 228-7104

MULDENKIPPER

789D 793F

KETTENDOZER

D7E LGP D7E

FAHRLADER

R1700 XE R2900 XE

LKW

793D 797F 793F 793F CMD 789D

VIBRATIONSVERDICHTER

CB-564D CB-54 CB-64 CB-534D

RADLADER

988 XE 988K XE

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt