StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze245-0585: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
245-0585: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
245-0585: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
245-0585: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
245-0585: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
245-0585: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
245-0585: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

3G-5098: 177,85 mm Bohrungsdurchmesser Kolbenführung
3G-5098: 177,85 mm Bohrungsdurchmesser KolbenführungAnzahl: 1
5J-4997: Hydraulische Zylinderdichtung
5J-4997: Hydraulische ZylinderdichtungAnzahl: 1
8T-6745: 87,55 mm Außendurchmesser Kunststoffring
8T-6745: 87,55 mm Außendurchmesser KunststoffringAnzahl: 1
421-4026: 82,5 mm Innendurchmesser U-Cup-Dichtung
421-4026: 82,5 mm Innendurchmesser U-Cup-DichtungAnzahl: 1
346-5193: Dichtungsbaugruppe-Puffer
346-5193: Dichtungsbaugruppe-PufferAnzahl: 1
4J-9218: 170,60 mm Innendurchmesser Gummi-Sicherungsring
4J-9218: 170,60 mm Innendurchmesser Gummi-SicherungsringAnzahl: 1
9F-1399: 171.04 mm Innendurchmesser Dichtung O-Ring
9F-1399: 171.04 mm Innendurchmesser Dichtung O-RingAnzahl: 1
346-5199: Doppellippiger Abstreifring mit 80,49 mm Innendurchmesser
346-5199: Doppellippiger Abstreifring mit 80,49 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 245-0585

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 245-0585

RADDOZER

950B/950E 966F 950B 960F 950F 950F II

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.