Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.
Registrieren
Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Ausrüstung auswählen

StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und Komponenten315-9838: T-STÜCK STOR
Startseite
Schläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und Komponenten
315-9838: T-STÜCK STOR
315-9838: T-STÜCK STOR

Cat® Steering Lines Tee facilitates the connection of multiple hydraulic steering lines, allowing for efficient distribution of hydraulic fluid

Marke: Cat

fallback-image
315-9838: T-STÜCK STOR

Cat® Steering Lines Tee facilitates the connection of multiple hydraulic steering lines, allowing for efficient distribution of hydraulic fluid

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 315-9838
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 315-9838
Coolant and Urea Compatible Seal: 294-9072 (1-3/16-12), 6V-6609 (3/4-16)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7092 (1-3/16-12), 238-5080 (3/4-16)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3K-0360 (3/4-16), 6V-9746 (1-3/16-12)
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 315-9838

KETTENDOZER

D8T

SCHÜRFZUG

613G

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
3K-0360
3K-0360: 16,36 mm Innendurchmesser O-Dichtring
Preis prüfen
6V-9746
6V-9746: O-Ring-Gleitringdichtung ORFS
Preis prüfen
228-7092
228-7092: 22,5 mm Außendurchmesser O-Ring-Dichtung
Preis prüfen
238-5080
238-5080: 16,36 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung
Preis prüfen
6V-6609
6V-6609: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 16,36 mm
Preis prüfen
294-9072
294-9072: 22,5 mm Außendurchmesser O-Ring Stirnflächendichtung
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.