Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.

Registrieren

Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Ausrüstung auswählen

StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeWartung366-1884: VERDICHTER-SATZ
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeWartung
366-1884: VERDICHTER-SATZ
366-1884: VERDICHTER-SATZ

Enthält Kompressor, Schlauchklemme, Plattenstück, Haltestopfen, Kabelbinder.

Marke: Cat

Produktbilder
366-1884: VERDICHTER-SATZ
366-1884: VERDICHTER-SATZ
366-1884: VERDICHTER-SATZ
366-1884: VERDICHTER-SATZ
366-1884: VERDICHTER-SATZ

Enthält Kompressor, Schlauchklemme, Plattenstück, Haltestopfen, Kabelbinder.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie Wenden Sie sich an Ihren Händler

Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
.

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 366-1884

Maßeinheit

USMetrisch
Satzinhalt: Verdichter - 1, Kabelbinder (7,6 X 387) - 2, Kabelbinder (3,6 X 200) - 2, Schlauchclip - 1, Platte -1, Sicherungsstecker - 8
Gewicht (kg): 0,7
Gewicht (lb): 1,5
Spannung (V): 24
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 366-1884

MOBILBAGGER

M323F 416F M325C MH M313C M313D M315C M315D M322D2 MH M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322D M322C M318D M316C M318C M316D M320D2 M318F OEM M322D2 M324D2 MH

BAGGER

M322F 340 326 349 352 M316D

EXPANDED MINING-PRODUKTE

6040 6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 6090 FS 6040 OTHER 6018 6060 FS 6030 FS 6050 6030

MOTORGRADER

140

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.