StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager416-4430: BUCHSE OBEN
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager
416-4430: BUCHSE OBEN
416-4430: BUCHSE OBEN

Cat® Hydraulic Hammer Front Head Upper Bushing provides support and alignment for the front head of hydraulic hammers

Marke: Cat

fallback-image
416-4430: BUCHSE OBEN

Cat® Hydraulic Hammer Front Head Upper Bushing provides support and alignment for the front head of hydraulic hammers
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
Teilediagramm für 416-4430
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 416-4430

Maßeinheit

USMetrisch
Type: Straight Sleeve
Material: Steel,Carbon Steel
Outside Diameter (mm): 180
Overall Length (mm): 115
Internal Groove: No
External Groove: No
Cross Holes: No
Outside Diameter (in): 7,09
Overall Length (in): 4,53
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 416-4430

ARBEITSGERÄT

B30 H130GC

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.