StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze469-0184: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze469-0184: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN
469-0184: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN

Ölkühler- und Leitungsdichtungssatz

Marke: Cat

Produktbilder
469-0184: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN
469-0184: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN
469-0184: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN

Ölkühler- und Leitungsdichtungssatz

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

125-0434: Randverbunddichtung mit zwei Schrauben
125-0434: Randverbunddichtung mit zwei SchraubenAnzahl: 1
214-7566: 8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung
214-7566: 8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring DichtungAnzahl: 1
109-0077: Dichtungs-O-Ring mit 100,97 mm Innendurchmesser
109-0077: Dichtungs-O-Ring mit 100,97 mm InnendurchmesserAnzahl: 2
238-5081: 19,18 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
238-5081: 19,18 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
113-5304: 50,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
113-5304: 50,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 2
6V-3250: 11,89 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
6V-3250: 11,89 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 2
6V-6609: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 16,36 mm
6V-6609: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 16,36 mmAnzahl: 2
291-8145: 26,62 mm ID O-Ring-Dichtung mit geradem Gewinde
291-8145: 26,62 mm ID O-Ring-Dichtung mit geradem GewindeAnzahl: 2
228-7091: O-Ring mit 19,28 mm Außendurchmesser
228-7091: O-Ring mit 19,28 mm AußendurchmesserAnzahl: 1
238-5082: O-Ring mit 23,47 mm Innendurchmesser
238-5082: O-Ring mit 23,47 mm InnendurchmesserAnzahl: 2
238-5084: 29,74 mm Außendurchmesser O-Ring-Dichtung
238-5084: 29,74 mm Außendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 2
6V-5063: 23,47mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung
6V-5063: 23,47mm Innendurchmesser Gummi O-Ring DichtungAnzahl: 2
3D-2824: 23,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
3D-2824: 23,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)Anzahl: 3
6V-3251: 19,18 mm Gummi-O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser
6V-3251: 19,18 mm Gummi-O-Ring-Dichtung mit InnendurchmesserAnzahl: 2
8C-5230: 43,82 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
8C-5230: 43,82 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 2
Anzeige von 1 bis 16 von 16
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 469-0184

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 469-0184

ERDÖLMOTOR

C15

INDUSTRIEMOTOR

C15

ERDÖLPAKET

TH35-E81

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt