StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen476-8890: DISTANZSTÜCK GEHÄRTET
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen476-8890: DISTANZSTÜCK GEHÄRTET
476-8890: DISTANZSTÜCK GEHÄRTET

Marke: Cat

fallback-image
476-8890: DISTANZSTÜCK GEHÄRTET

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 476-8890

Maßeinheit

USMetrisch
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 80,0
Inside Diameter (mm): 36,5
Thickness (mm): 80,0
Material-: Legierter Stahl,Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Outside Diameter (in): 3,15
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Thickness (in): 3,15
Inside Diameter (in): 1,437
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 476-8890

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt