Startseite476-9216: BOLZEN (SH)
Startseite476-9216: BOLZEN (SH)
476-9216: BOLZEN (SH)

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Marke: Cat

Produktbilder
476-9216: BOLZEN (SH)
476-9216: BOLZEN (SH)

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 476-9216

Maßeinheit

USMetrisch
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-13
Bolt Length (in): 1.75
Drive Type: INTERNAL HEX
Head Height (in): 0,5
Grip Length (in): 0,156
Drive (in): 3/8
Head Diameter (in): 0,75
Material-: Legierter Stahl,Beschichtungsflüssigkeit,STAHL
Bolt Type: Socket Head
Material Description: ASTM A574. Head Marking - A574 (180 ksi Ultimate Tensile Strength)
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Bolt Length (mm): 44,45
Grip Length (mm): 3,96
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 476-9216

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt