Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteAntriebsstrangAchsen und KomponentenAchsen490-0431: UNTERLEGSCHEIBE
StartseiteAntriebsstrangAchsen und KomponentenAchsen490-0431: UNTERLEGSCHEIBE
490-0431: UNTERLEGSCHEIBE

Cat® Shim

Marke: Cat

Produktbilder
490-0431: UNTERLEGSCHEIBE
490-0431: UNTERLEGSCHEIBE
490-0431: UNTERLEGSCHEIBE
490-0431: UNTERLEGSCHEIBE
490-0431: UNTERLEGSCHEIBE

Cat® Shim

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 490-0431

Maßeinheit

USMetrisch
Material Description: Carbon Steel
Inside Diameter (mm): 110,0
Outside Diameter (mm): 124,8
Thickness (mm): 2,8
Inside Diameter (in): 4,3307
Outside Diameter (in): 4,913
Thickness (in): 0,11
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 490-0431

BAGGERLADER

415 416 420XE 428 420F2 416F2 430 420 432

KOMPAKTRADLADER

920 918M 920K

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt