StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze501-6692: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
501-6692: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
501-6692: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
501-6692: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
501-6692: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
501-6692: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
501-6692: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
501-6692: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

323-2465: 40 mm Innendurchmesser Verschleißlager
323-2465: 40 mm Innendurchmesser VerschleißlagerAnzahl: 1
340-9308: 60 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
340-9308: 60 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
340-9311: O-RING
340-9311: O-RINGAnzahl: 1
161-7145: 54,5 mm Innendurchmesser Kolbendichtung
161-7145: 54,5 mm Innendurchmesser KolbendichtungAnzahl: 1
478-4173: Abstreifring mit 50,2 mm Außendurchmesser
478-4173: Abstreifring mit 50,2 mm AußendurchmesserAnzahl: 1
338-2442: 7,3 mm breite Zylinderstangen-U-Cup-Dichtung
338-2442: 7,3 mm breite Zylinderstangen-U-Cup-DichtungAnzahl: 1
340-6272: Kolbenverschleißring mit 70 mm Bohrungsdurchmesser
340-6272: Kolbenverschleißring mit 70 mm BohrungsdurchmesserAnzahl: 2
Anzeige von 1 bis 7 von 7
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.