StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen525-7795: PLATE
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE

Ultra High Efficiency Hydraulic Oil Filters feature synthetic media which remove a higher proportion of fine particles for optimum contamination control in the most severe applications. Cat UHE Hydraulic Oil Filters are not for Transmission applications.

Marke: Cat

Produktbilder
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE

Ultra High Efficiency Hydraulic Oil Filters feature synthetic media which remove a higher proportion of fine particles for optimum contamination control in the most severe applications. Cat UHE Hydraulic Oil Filters are not for Transmission applications.

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 525-7795
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 525-7795

Maßeinheit

USMetrisch
Height (in): 0,87
Height (mm): 22,00
Length (in): 2,95
Length (mm): 75,00
Material Description: Steel
Weight (kg): 0,31
Weight (lb): 0,69
Width (in): 0,98
Width (mm): 25,00
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 525-7795

MINIBAGGER

308

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.