StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben547-0614: SCHRAUBE
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
547-0614: SCHRAUBE
547-0614: SCHRAUBE

Marke: Cat

fallback-image
547-0614: SCHRAUBE
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
Teilediagramm für 547-0614
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 547-0614

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Edelstahl,Legierter Stahl
Bolt Length (in): 1,75
Thread Size (in): 0,02
Thread Size (mm): 0,500
Grip Length (mm): 29,3
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: Austenitic
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 1,154
Bolt Length (mm): 44,45
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 547-0614

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.