StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager8K-5757: Gleitlager
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager
8K-5757: Gleitlager
8K-5757: Gleitlager

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Produktbilder
8K-5757: Gleitlager
8K-5757: Gleitlager

Gerades Gleitlager
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
Teilediagramm für 8K-5757
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8K-5757

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 76
Inside Diameter (in): 3,01
Outside Diameter (mm): 89
Outside Diameter (in): 3,5
Overall Length (mm): 107
Overall Length (in): 4,22
Material-: Stahl
Type: STRAIGHT SLEEVE
Querbohrungen: Nein
Ungefähre Gesamtlänge (mm): 107
Innennut: Ja
Ungefährer Außendurchmesser (mm): 89
Ungefährer Innendurchmesser (mm): 76
Außennut: Nein
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8K-5757

RADDOZER

950

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.