StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen9X-3681: KUPPLUNG
Startseite
Schläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen
9X-3681: KUPPLUNG
9X-3681: KUPPLUNG

Marke: Cat

fallback-image
9X-3681: KUPPLUNG

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

Produktwarnung zu CatέSchlauchleitungen
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure. Cat® hose assembly products are designed and tested as a system to achieve a reliable connection, thus maximizing hydraulic system safety and dependability. It is also recommended that appropriate and properly maintained Caterpillar tooling is used to ensure hoses are crimped to specifications. Use of Caterpillar hose with other manufacturer’s couplings or the use of Caterpillar couplings with other manufacturer’s hose may result in the production of unreliable, unsafe or under-performing hose assemblies. It is not recommended or authorized by Caterpillar. For additional information see SAE J1273 section 6.3 and ISO 17165-2 section 6.3.

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten
Technische Daten
Material: Medium Pressure Hose,Low Pressure Hose,High Pressure Hose
Material: Medium Pressure Hose,Low Pressure Hose,High Pressure Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Parts Diagrams
No EquipmentGeben Sie eine Ausrüstungsseriennummer ein, oder wählen Sie die Ausrüstung aus einer zuvor hinzugefügten Liste aus, um Teilediagramme anzuzeigen.
Ausrüstung auswählen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 9X-3681
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 9X-3681

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 9X-3681
Material: Medium Pressure Hose,Low Pressure Hose,High Pressure Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9X-3681

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.