Radios

10
Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
{imgAlt}

Robuste Radios

Oftmals sind Autoradios von Originalteile-Herstellern (OEMs) nicht robust genug für die extremen Vibrationen und Temperaturen, die in Ihrem Arbeitsumfeld vorherrschen. Sie werden erfreut sein, dass es robuste Cat®-Radios gibt, die so robust wie Sie sind.

Radios für extreme Vibrationen und extreme Temperaturen:

  • Übertreffen die Norm SAE J1455 zur Stoß- und Vibrationsfestigkeit
  • Hält Temperaturen von -40° bis 185° F (-40° bis 85° C) stand

Wir haben vier Modelle zur Auswahl, von einem einfachen AM/FM-Empfänger bis zum Premium-Radio, das einen XM-Satelliten, Bluetooth, MP3-Player, USB-Anschlüsse, Klinkenanschlüsse und vieles mehr umfasst. Diese neuen Modelle besitzen einen größeren Knopf und eine große digitale 12-Zeichenanzeige für verbesserte Sichtbarkeit sowie eine schnelle und leichte Bedienung.

Zu den anderen beliebten Cat-Radiofunktionen gehören:

  • Telefonsteuerungstaste für den schnellen Zugriff
  • Mehrfarbige Tasten
  • Integrierte Quartz-Alarmuhr
  • Große Akryllinse zum Schutz der Anzeige
  • Tuner mit weltweitem Frequenzspektrum kompatibel

Ersatzradios

Genau wie bei anderen Bauteilen oder Komponenten sollten Sie ebenfalls beim Radio für Ihr Fahrzeug auf die Nutzungsdauer achten. Caterpillar bietet ein umfangreiches Angebot an robusten Radios (siehe unten) und Radiozubehör (einschließlich Lautsprechern), die den anspruchvollsten Maschinenanwendungen standhalten. Der Grund dafür lautet, dass sie speziell für HD-Baufahrzeuge, die professionelle Schifffahrt und Freizeitboote sowie Autos konzipiert wurden, die unter den härtesten Bedingungen und widrigsten Klimaverhältnissen bewegt werden.

Funkteil-Nr.AM/FM/WB vorderer Aux.MP3/USB/iPod hinterer Aux.BluetoothCDSXM (Satellit)
439-1561    
439-1562  
439-1563 
439-1564