\
  • Produkte
  • Referenzliteratur
{imgAlt}Dank der robusten Konstruktion sind Cat®-Komfortsitze bei sachgerechter Pflege für eine Nutzungsdauer von 10.000 Stunden ausgelegt. Die Sitze sind mit einem Bezug aus robustem, engmaschig gewebtem Stoff oder Vinyl mit Lederstruktur erhältlich. Das Sitzmaterial besitzt an der Unterseite des Stoffs eine spezielle Verstärkung, die verklebt und nicht vernäht ist. Dadurch kann sich das Material ziehen, ohne dass es durchhängt, sodass langfristig ein elegantes Design erhalten bleibt.

Merkmale und Vorteile des Cat®-Komfortsitzes:

  • Cat-Komfortsitze sind so konstruiert und werden daraufhin getestet, Cat-Maschinenfahrern die größtmögliche Zuverlässigkeit und einen angenehmen Komfort zu bieten.
  • Dank der acht Sitzverstellungen ist der Sitz für jedes Gewicht und jede Größe individuell einstellbar
  • Die Verlängerung der Rückenlehne (an einigen Modellen erhältlich) sorgt für eine optimale Stütze des oberen Rückenbereichs
  • Die starke, körpergerecht geformte Rückenpolsterung mit Seitenführungen begrenzt die seitlichen Bewegungen an Hängen oder in unebenem Gelände
  • Eine einstellbare Lendenwirbelstütze verteilt den Druck auf einen großen Bereich für zusätzliche Rückenstützung
  • Die Neigemechanik ist durch das Gussrad sehr robust
  • Die verstellbaren Armstützen können bei Nichtgebrauch nach oben geklappt werden.
  • Die starke, körpergerecht geformte Polsterung besitzt eine Winkelverstellung und abgerundete Vorderkanten für einen verringerten Beindruck.
  • Die Polster sind mit reißfesten Materialien versehen, die mit einem besonderen Verfahren verklebt werden, damit eine lange Nutzungsdauer gewährleistet ist
  • Die Polster sind komfortabel, wasserdicht, waschbar und austauschbar. Sitzbezüge sind nicht erforderlich
  • Die Verstellhebel befinden sich an der Vorderseite des Sitzes und sind bequem zu erreichen
  • Sicherheitsgurte schließen automatisch in Position, der Fahrer kann sich dennoch problemlos bewegen
  • Die extra langen Sicherheitsgurte sind für jede Fahrergröße einstellbar
  • Sitze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten (Schultergurt) sind für einige Muldenkipper erhältlich
  • Für erhöhten Fahrerkomfort bei anspruchsvollen Anwendungen kann ein zweiter Stoßdämpfer zur Luftfederung ergänzt werden
  • Beheizbare Sitze (erhältlich für einige Modelle) bieten zusätzlichen Komfort bei kalter Witterung
  • Für die meisten unbeheizten Sitzmodelle sind Sitzheizung-Umrüstsätze erhältlich

Austauschsitzpolster

Tauschen Sie die Sitzpolster an einem Cat-Komfortsitz aus, wenn sie abgenutzt bzw. beschädigt sind oder ein Austausch des Sitzpolsters gewünscht ist.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Sitzaustausch-Leitfaden