424-5253: Polstersatz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    424-5253: Polstersatz

    Ersatzteilnummer: 424-5253
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Sitzpolstersatz

    Beschreibung:
    Cat-Sitze sind so konzipiert, dass sie Maschinenfahrern eine ergonomische Sitzmöglichkeit bieten. Durch die Federung gewährleisten die Sitze eine optimale Stoßdämpfung, dank individueller Einstellungsmöglichkeiten können die Hand- und Fußsteuerungselemente bequem erreicht werden. Mithilfe der Sätze können gefederte Cat-Sitzsysteme problemlos vor Ort gewartet, repariert oder ausgetauscht werden. Qualität, die Sie für Ihre Maschine erwarten.

    Merkmale:
    • Der Satz enthält Vinylrücklehnenbezug und Randleiste für untere Sitzabdeckung
    • Farbe: Asphaltgrau
    • Robuste, leicht zu reinigende Oberfläche

    Anwendung:
    Geeignet zur Reparatur von oder als Ersatz für Sitzpolster bei robusten, gefederten Cat-Sitzsystemen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder beim Cat-Händler in Ihrer Nähe.

    wheel-type loader
    924K 930K 938K 930M 926M 938M