467-4669: Polstersatz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    467-4669: Polstersatz

    Ersatzteilnummer: 467-4669
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Sitzpolstersatz (beheizt) (24 V)

    Beschreibung:
    Cat-Sitze bieten Maschinenfahrern eine ergonomische Sitzposition. Durch die Federung gewährleisten die Sitze eine optimale Stoßdämpfung, dank individueller Einstellungsmöglichkeiten können die Hand- und Fußbedienelemente bequem erreicht werden. Die Sätze ermöglichen die leichte Wartung und Reparatur sowie den einfachen Austausch von Sitzsystemen und -komponenten im Einsatz. Die Sitzpolster sorgen für Komfort und Schutz in rauer Arbeitsumgebung.

    Merkmale:
    • Satz mit textilbezogenem Sitzkissen für beheizbare und belüftete gefederte Sitzbaugruppen
    • Cat-Logo auf der Rückenlehne
    • Farbe: Asphaltgrau
    • Der Satz umfasst Polsterbaugruppe, Röhren, Klemmen und Befestigungsteile


    Anwendungen:
    Dieser Satz wird bei Wartung oder Austausch der Sitzpolsterbaugruppe bei beheizbaren und belüfteten gefederten Cat-Sitzen verwendet. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder wenden Sie sich an einen Cat-Händler in Ihrer Nähe.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Gesamtbreite ("): 20,7
    • Gesamthöhe ("): 9,2
    • Gesamtlänge ("): 24,2
    • Spannung (V AC): 24
    engine - industrial
    G3608

    articulated dump truck
    725C2 735C 725C 730C2 EJ 745C 730C 730C2 740C