Zündkerzen

1
Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
  • Produkte
  • Referenzliteratur
{imgAlt}

Im Gegensatz zu anderen Zündkerzen sind die Cat®-Zündkerzen darauf ausgelegt, bei jedem Serviceintervall extrem effizient zu sein. Cat-Zündkerzen sind auf einfachen Aus- und Einbau ausgelegt. Somit fallen nur geringe Stillstandszeiten durch die Wartung an, sodass Sie Ihren Motor so schnell wie möglich wieder in Betrieb nehmen können.

Zündkerzen für Gasmotoren

Die Zündkerze 3500/3600 wurde im Hinblick auf Wartungseffizienz designt:

  • Verzinkte Klemmen können geschmiert und somit einfach ein- und ausgebaut werden
  • Das Edelmetall der Mittelelektroden aus reinem Iridium liefert den maximalen Abnutzungsschutz und resultiert in einem geringeren Neuausrichtungsbedarf
  • Selbsthaftende Flachdichtungen bleiben in Position und erleichtern so den Ein- und Ausbau.

Biogaszündkerze

  • Die Biogaszündkerze verfügt über die Vorteile der Zündkerze 3500/3600, ist jedoch robuster und deshalb für Mulldeponieanwendungen geeignet.
  • Längere Lebensdauer dank besserem internen Elektrodenmaterial
  • Längere Nutzungsdauer
  • Erhöhte Zuverlässigkeit

Zündkerze in Vorkammerart

Die Zündkerze in Vorkammerart wurde im Hinblick auf maximale Produktivität und einfache Wartung konzipiert:

  • Speziell zugeschnitten auf den Verbrennungsprozess des G3500 Ursache-Wirkungs-Produkt zur Maximierung von Motoreffizienz und -leistung
  • Keine Neuausrichtung nötig
  • Verlängert die Gesamtbetriebsdauer durch Verwendung der korrosions- und abnutzungsbeständigen Edelmetallelektroden

Klicken Sie auf das Referenzfenster oben, um die passende Zündkerze für Ihren Cat-Motor zu finden.