\

SystemOne™

Teile für Ihre Maschine/Ausrüstung finden
Filter
1
Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
  • Produkte

Laufwerke wurden an über 20.000 Kettendozern und Radladern einsatzerprobt

Seit der Einführung wurde das Cat® SystemOne-Laufwerk unter den extremsten Bedingungen und in den anspruchsvollsten Umgebungen getestet. SystemOne ist ein Laufwerksystem, das einen verringerten Wartungsaufwand und eine längere Nutzungsdauer bietet. Dank der patentierten Konstruktion wird ein Drehen der Buchse und ein bogenförmiger Verschleiß vermieden. Die geschweißten Bolzenenden verhindern ein Axialspiel oder Lösen der Kettenverbindungen, das zu trockenen Gliedern und frühzeitigem Verschleiß führen kann. Das System aus Kettengliedern und Rollen bietet eine bis zu 50 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Designs. Wiederverwendbare Kettenräder und Mittelspurspannroller halten bis zu 2 Laufwerkskettenleben und ersparen Kunden sowohl reparaturbedingte Ausfallzeiten als auch Kosten für die Ersetzung von Teilen.

Laufwerksystem sorgt für geringere Vorhalte- und Betriebskosten

Durch die komplette Neugestaltung des SystemOne konnten wir ein Laufwerk entwickeln, die als System funktionieren und deren Komponenten sich gleichmäßig abnutzen. Dadurch wird der Wartungsaufwand und die mit Kettenwechseln verbundene Stillstandzeit verringert und die Vorhalte- und Betriebskosten werden gesenkt.